- Productos
- Sistemas de conexión
- Prolongadores
- Prolongadores para cámaras en aplicaciones móviles
- E2M203
Prolongadores para cámaras con salida de vídeo
E2M203
CONNECTION CABLE M16 5M
Prolongadores para cámaras con salida de vídeo
E2M203
CONNECTION CABLE M16 5M
- Conexión fiable de cámaras móviles con salida de vídeo
- Contactos dorados para la transmisión fiable de señales
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Buena compatibilidad electromagnética gracias al cable apantallado
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Contactos dorados |
---|---|
Versión | cámara con salida de vídeo O2M20x |
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 60 DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -45...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 290 |
---|---|
Materiales | Carcasa: PVC; Junta de estanqueidad: EPDM |
Material de la tuerca | PVC |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M16, recto; codificación: A; bloqueo: PVC; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 5 m, PVC, negro, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26 |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M16, recto; codificación: A; bloqueo: PVC; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm |