• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Prolongadores
  4. Prolongadores para cámaras en aplicaciones móviles
  5. E2M205

Prolongadores para cámaras con salida de vídeo

E2M205

CONNECTION CABLE M16 16M

Prolongadores para cámaras con salida de vídeo

E2M205

CONNECTION CABLE M16 16M

  • Conexión fiable de cámaras móviles con salida de vídeo
  • Contactos dorados para la transmisión fiable de señales
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Buena compatibilidad electromagnética gracias al cable apantallado
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Contactos dorados
Versión cámara con salida de vídeo O2M20x
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 60 DC
Clase de protección II
Corriente máxima total [A] 4
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -45...85
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 830
Materiales Carcasa: PVC; Junta de estanqueidad: EPDM
Material de la tuerca PVC
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 16 m, PVC, negro, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M16, recto; codificación: A; bloqueo: PVC; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm