• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables de conexión con extremo abierto
  4. Cables de conexión con conector hembra
  5. E2M251

Cable de conexión para la Multiviewbox E2M250

E2M251

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M

Cable de conexión para la Multiviewbox E2M250

E2M251

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M

  • Cable de conexión para la Multiviewbox E2M250
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Conexión de 8 polos
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables
Versión Para la conexión de la MultiViewBox E2M250
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 60 DC
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -45...85
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 322,8
Materiales Carcasa: zinc conformado a presión; Junta de estanqueidad: PBT
Material de la tuerca zinc conformado a presión
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
Radio de curvatura para instalación fija ≥ 100 mm
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 3,85 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 6 mm; 7 x 0,34 mm²
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M16, recto; codificación: A; bloqueo: zinc conformado a presión