- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector hembra
- E2M252
Conector hembra a cablear
E2M252
WIRABLE SOCKET M16 8P
Conector hembra a cablear
E2M252
WIRABLE SOCKET M16 8P
- Konfektionierbare Buchse zum Anschluss der Multiviewbox E2M250
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Conexión de 8 polos
- Conexión con cable segura mediante bornes roscados
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | Para la conexión de la MultiViewBox E2M250 |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 60 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -45...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 36,9 |
---|---|
Materiales | Carcasa: zinc conformado a presión; Junta de estanqueidad: PBT |
Material de la tuerca | zinc conformado a presión |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Bornes de conexión: |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M16, recto; bloqueo: zinc conformado a presión |