- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión a equipos para sistemas de control
- Cables de conexión a equipos para sistemas de control
- E2M276
cable de conexión con conector AMP, para 4 cámaras analógicas
E2M276
ecomatDisplay/Cable/40p/O2M2/4X M16
cable de conexión con conector AMP, para 4 cámaras analógicas
E2M276
ecomatDisplay/Cable/40p/O2M2/4X M16
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 18 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67; (conector M16) |
Datos mecánicos
Peso [g] | 1091,3 |
---|---|
Material del cuerpo | PA 6.6-GF30 / PBT-GF15 |
Material de la tuerca | PBT-GF30 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - conector AMP
Conector: 1 x AMP-Junior Timer; cuerpo: PA 6.6-GF30 / PBT-GF15, negro; bloqueo: PBT-GF30 |
Conexión eléctrica
Cable: 2,5 m, PUR; FLRY-B; 8 x 0,125 mm², PVC + 4 x 0,34 mm², PVC + 20 x 0,5 mm², PVC + 5 x 1,0 mm², PVC + (pantalla con terminal de tipo anillo (M5) ) |
Conexión eléctrica - conector hembra vídeo 0 ... vídeo 3
Conector: 4 x M16, recto; codificación: A |