• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Adaptadores, conexión de proceso
  4. Adaptadores de montaje
  5. E30010

Racor de rosca para sensores de proceso

E30010

ADAPT PX G1/4A-M20X1,5A

Racor de rosca para sensores de proceso

E30010

ADAPT PX G1/4A-M20X1,5A

  • Para el montaje de sensores de presión en depósitos y tuberías
  • Montaje sencillo, rápido y seguro
  • Uso en sistemas hidráulicos industriales y móviles
  • Alta resistencia a la presión
  • Fijación estable atornillada
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Resistencia a la presión [bar] 200
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos
Peso [g] 78,7
Dimensiones [mm] M20
Nombre de la rosca M20
Materiales inox (1.4305 / 303); FKM
Conexión de sensores G 1/4
Conexión de proceso conexión de rosca M20 x 1,5
Notas
Cantidad por pack 1 unid.