Campo de aplicación
Resistencia a la presión [bar] | 100 |
---|
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Peso [g] | 167,2 |
---|---|
Materiales | Acero inoxidable |
Conexión de proceso | conexión de rosca rosca exterior Aseptoflex |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|