Campo de aplicación
Aplicación | para aplicaciones industriales |
---|---|
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos |
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Peso [g] | 359,3 |
---|---|
Materiales | 1.0345 (acero) |
Conexión de sensores | G 1/4 |
Conexión de proceso | G 1/4 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Diagramas y curvas
Presión operativa
|
|
---|
Otros datos
fluido: agua, temperatura ambiente: 25 °C
temperatura del fluido delante del sifón °C | temperatura del fluido detrás del sifón °C |
85 | 35 |
150 | 50 |