Racor a soldar para sensores de proceso
E30407
WELDING ADAPT D6 HYGIENIC
Racor a soldar para sensores de proceso
E30407
WELDING ADAPT D6 HYGIENIC
- Racor a soldar para sensores de proceso
- Para el uso en aplicaciones industriales e asépticas
- Modelo de acero inoxidable muy robusto para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Alta resistencia a la presión
- Ajuste sencillo de la profundidad de inmersión del sensor
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | para sensores de temperatura Ø 6 mm |
---|---|
Instalación | Racor para varilla a presión |
Resistencia a la presión [bar] | 10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...150 |
---|
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Peso [g] | 56,1 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); anillo de fijación: PEEK |
Par de apriete [Nm] | < 10 |
Conexión de sensores | Ø 6 mm |
Conexión de proceso | Racor a soldar Ø 25 mm |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|