• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Adaptadores, conexión de proceso
  4. Adaptadores de montaje
  5. E30460

Racor de rosca para sensores de proceso

E30460

ADAPT PX M16 x 1,5 - G1/4 A

Racor de rosca para sensores de proceso

E30460

ADAPT PX M16 x 1,5 - G1/4 A

  • Para adaptadores de anillo progresivo y montaje en bloque
  • Permite girar el sensor
  • Alta resistencia a la presión
  • Revestimiento de zinc-níquel anticorrosivo
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación Aplicaciones oleohidráulicas
Instalación para montaje en bloque; (para instalación con E30464)
Resistencia a la presión [bar] 800
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos
Peso [g] 42
Materiales 1.0718 (acero / 12L13); FKM; Revestimiento Zn-Ni
Conexión de sensores M16 x 1,5 para adaptadores de anillo progresivo; cono de estanqueidad:S8
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/4 rosca exterior
Notas
Cantidad por pack 1 unid.