Racor de rosca para sensores de proceso
E30463
ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8
Racor de rosca para sensores de proceso
E30463
ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8
- Apto para montaje en tubos y en bloques
- Alta resistencia a la presión
- Revestimiento de zinc-níquel anticorrosivo
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | Aplicaciones oleohidráulicas; Permite girar el sensor |
---|---|
Instalación | para montaje en tubería; (Adaptador para tubos M14 x 1,5 requerido) |
Resistencia a la presión [bar] | 315 |
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Peso [g] | 60 |
---|---|
Materiales | 1.0718 (acero / 12L13); inox (1.4305 / 303); 1.0216 (acero); FKM; Revestimiento Zn-Ni |
Conexión de sensores | G 1/4 rosca exterior |
Conexión de proceso | conexión de rosca M14 x 1,5 rosca interno cono de estanqueidad:L8 |
Estanqueidad | junta obturadora |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|