Racor de rosca para sensores de proceso
E30482
ADAPT G1/2-G3/4 KONUS/O-RG
Racor de rosca para sensores de proceso
E30482
ADAPT G1/2-G3/4 KONUS/O-RG
- Para el montaje de sensores de proceso en depósitos o tuberías
- Montaje sencillo, rápido y seguro
- Ideal para el uso en aplicaciones asépticas
- Versión de acero inoxidable muy resistente para las exigentes condiciones de la industria alimentaria y de bebidas
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Resistencia a la presión [bar] | 25 |
---|
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Peso [g] | 126 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L) |
Conexión de sensores | G 1/2 junta cónica |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 3/4 |
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | 0,4 / 4 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|