Racor a soldar para sensores de proceso
E30529
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
Racor a soldar para sensores de proceso
E30529
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
- Adaptador a soldar para el fondo y la pared del tanque
- Para el uso en aplicaciones industriales e asépticas
- Modelo de acero inoxidable muy robusto para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Alta resistencia a la presión
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | con abertura para fugas | |
---|---|---|
Instalación | para paredes de gran espesor y condiciones de soldadura desfavorables; para el fondo y la pared del tanque | |
Resistencia a la presión [bar] | 16 | |
Nota sobre la resistencia a la presión |
|
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Peso [g] | 289,7 |
---|---|
Materiales en contacto con el fluido | 1.4435 (inox / 316L) ; acabado : Ra<0,4 / Rz 4 |
Conexión de sensores | G 1 rosca interno Aseptoflex Vario |
Conexión de proceso | Racor a soldar Ø 85 mm |
Estanqueidad | Anillo sellante |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
|
---|---|---|
Accesorios (opcionales) |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|