• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. E33012

Adaptador de proceso racor DIN 11851

E33012

ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

Adaptador de proceso racor DIN 11851

E33012

ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

  • Para el montaje de sensores de proceso en depósitos o tuberías
  • Montaje sencillo, rápido y seguro
  • Ideal para el uso en aplicaciones asépticas
  • Adaptador de acero inoxidable para los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
  • Alta resistencia a la presión
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E33712 Comparador de productos: E33012 / E33712 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
El artículo alternativo requiere el uso de un nuevo sensor con rosca macho Aseptoflex Vario
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Campo de aplicación
Resistencia a la presión [bar] 40
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos
Peso [g] 215
Materiales inox (1.4404 / 316L)
Conexión de sensores Aseptoflex
Conexión de proceso Racor DIN 11851 DN40 (1,5") DIN 11851
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido 0,4 / 4
Clase aséptica según DIN 11866 H4
Notas
Cantidad por pack 1 unid.