Adaptador de proceso Tri-Clamp
E33201
ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"
Adaptador de proceso Tri-Clamp
E33201
ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"
- Para el montaje de sensores de proceso en depósitos o tuberías
- Montaje sencillo, rápido y seguro
- Ideal para el uso en aplicaciones asépticas
- Adaptador de acero inoxidable para los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
- Alta resistencia a la presión
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Resistencia a la presión [bar] | 16 |
---|
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Peso [g] | 100,5 |
---|---|
Materiales en contacto con el fluido | 1.4435 (inox / 316L) ; acabado : Ra<0,4 / Rz 4 |
Conexión de sensores | G 1 rosca interno Aseptoflex Vario |
Conexión de proceso | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Estanqueidad | Anillo sellante |
Clase aséptica según DIN 11866 | H4 |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
||
---|---|---|---|
Accesorios (opcionales) |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|