Adaptador de proceso racor DIN 11851
E33211
ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"
Adaptador de proceso racor DIN 11851
E33211
ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"
- Para el montaje de sensores de proceso en depósitos o tuberías
- Montaje sencillo, rápido y seguro
- Ideal para el uso en aplicaciones asépticas
- Adaptador de acero inoxidable para los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
- Alta resistencia a la presión
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Resistencia a la presión [bar] | 40 |
---|
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Peso [g] | 134 |
---|---|
Materiales en contacto con el fluido | 1.4435 (inox / 316L) ; acabado : Ra<0,4 / Rz 4 |
Conexión de sensores | G 1 rosca interno Aseptoflex Vario |
Conexión de proceso | Racor DIN 11851 DN32 (1,25") DIN 11851 |
Estanqueidad | Anillo sellante |
Clase aséptica según DIN 11866 | H4 |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
||
---|---|---|---|
Accesorios (opcionales) |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|