• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Adaptadores, conexión de proceso
  4. Adaptadores de montaje
  5. E33229

Adaptador de proceso Varivent

E33229

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A

Adaptador de proceso Varivent

E33229

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A

  • Para el montaje de sensores de proceso en tuberías
  • Montaje sencillo, rápido y seguro
  • Ideal para el uso en aplicaciones asépticas
  • Adaptador de acero inoxidable para los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
  • Alta resistencia a la presión
Precios de lista sin IVA
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Campo de aplicación
Versión con abertura para fugas
Resistencia a la presión [bar] 25
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos
Peso [g] 462
Materiales en contacto con el fluido 1.4435 (inox / 316L) ; acabado : Ra<0,4 / Rz 4
Conexión de sensores G 1 rosca interno Aseptoflex Vario
Conexión de proceso Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Estanqueidad Anillo sellante
Clase aséptica según DIN 11866 H4
Accesorios
Componentes incluidos
Junta tórica: 1 x 24 x 2, EPDM, en conformidad con la FDA, E30054
Accesorios (opcionales)
Junta tórica: 1 x 24 x 2, FKM, en conformidad con la FDA, E30123
junta de estanqueidad: 1, PEEK, en conformidad con la FDA, E30124
Notas
Cantidad por pack 1 unid.