racor en T
E33252
T-ADAPT G1 DN15
racor en T
E33252
T-ADAPT G1 DN15
- Montaje seguro de sensores de proceso en tuberías
- Para el uso en aplicaciones industriales e asépticas
- Modelo de acero inoxidable muy robusto
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Resistencia a la presión [bar] | 25 | |
---|---|---|
Nota sobre la resistencia a la presión |
|
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Peso [g] | 273,5 |
---|---|
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L) ; acabado : Ra<0,4 / Rz 4 |
Conexión de sensores | G 1 Aseptoflex Vario |
Conexión de proceso | racor en T DN 15 (19 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN |
Estanqueidad | Anillo sellante |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
|
---|---|---|
Accesorios (opcionales) |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|