Adaptador de proceso Tri-Clamp
E33601
ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5
Adaptador de proceso Tri-Clamp
E33601
ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5
- Para el montaje de sensores de proceso en depósitos o tuberías
- Montaje sencillo, rápido y seguro
- Ideal para el uso en aplicaciones asépticas
- Adaptador de acero inoxidable para los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
- Alta resistencia a la presión
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Resistencia a la presión [bar] | 16 |
---|---|
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] | 16 |
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Peso [g] | 140 |
---|---|
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L) ; acabado : Ra<0,4 / Rz 4 |
Conexión de sensores | G 1 junta cónica |
Conexión de proceso | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Clase aséptica según DIN 11866 | H4 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|