• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorio de protección
  4. Tubos de protección para sensores de temperatura
  5. E35030

Tubo de protección para sensores de temperatura

E35030

THERMOWELL D10/G1/2/L=300

Tubo de protección para sensores de temperatura

E35030

THERMOWELL D10/G1/2/L=300

  • Protección eficaz a prueba de fluidos agresivos y de velocidades de flujo muy elevadas
  • Permite cambiar el sensor de temperatura sin necesidad de interrumpir el proceso
  • Alta resistencia a la presión
  • Sencilla conexión de proceso mediante adaptador
  • Robusta carcasa de acero inoxidable compatible con las exigentes condiciones del entorno industrial
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión para sensores de temperatura EL = 300 mm
Resistencia a la presión [bar] 16
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] 282
Datos mecánicos
Peso [g] 198
Materiales inox (1.4404 / 316L)
Conexión de sensores G 1/2 Ø 10 mm
Conexión de proceso G 1/2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.