- Productos
- Accesorios
- Accesorio de protección
- Tubos de protección para sensores de temperatura
- E35110
Tubo de protección para sensores de temperatura
E35110
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=100
Tubo de protección para sensores de temperatura
E35110
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=100
- Protección eficaz a prueba de fluidos agresivos y de velocidades de flujo muy elevadas
- Permite cambiar el sensor de temperatura sin necesidad de interrumpir el proceso
- Alta resistencia a la presión
- Sencilla conexión de proceso mediante adaptador
- Robusta carcasa de acero inoxidable compatible con las exigentes condiciones del entorno industrial
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | para sensores de temperatura EL = 100 mm |
---|---|
Resistencia a la presión [bar] | 16 |
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] | 72 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 120 |
---|---|
Materiales | inox (1.4571 / 316Ti) |
Conexión de sensores | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Conexión de proceso | 1/2" NPT |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|