• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorio de protección
  4. Tubos de protección para sensores de temperatura
  5. E37431

Tubo de protección a soldar para sensores de temperatura

E37431

THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=150

Tubo de protección a soldar para sensores de temperatura

E37431

THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=150

  • Protección eficaz a prueba de fluidos agresivos y de velocidades de flujo muy elevadas
  • Permite cambiar el sensor de temperatura sin necesidad de interrumpir el proceso
  • Resistencia extremadamente alta a la presión
  • Diseño apto para aplicaciones asépticas que cumple los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
  • Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Campo de aplicación
Versión para sensores de temperatura EL = 150 mm
Resistencia a la presión [bar] 300
Datos mecánicos
Peso [g] 184,7
Materiales inox (1.4404 / 316L)
Conexión de sensores G 1/2 junta cónica Ø 6 mm
Conexión de proceso Racor a soldar Ø 34 mm
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido ≤ 0,6 / -
Longitud de instalación EL [mm] 149
Longitud de taladro BL [mm] 187
Notas
Cantidad por pack 1 unid.