- Productos
- Accesorios
- Accesorio de protección
- Tubos de protección para sensores de temperatura
- E37521
Tubo de protección para sensores de temperatura
E37521
THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150
Tubo de protección para sensores de temperatura
E37521
THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150
- Protección eficaz a prueba de fluidos agresivos y de velocidades de flujo muy elevadas
- Permite cambiar el sensor de temperatura sin necesidad de interrumpir el proceso
- Robusta carcasa de acero inoxidable muy resistente a la presión
- Sencilla conexión de proceso mediante adaptador
- Diseño apto para aplicaciones asépticas que cumple los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | para sensores de temperatura EL = 150 mm |
---|---|
Resistencia a la presión [bar] | 16 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 197,5 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L) |
Conexión de sensores | G 1/2 junta cónica Ø 6 mm |
Conexión de proceso | G 1/2 |
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | ≤ 0,6 / - |
Longitud de instalación EL [mm] | 118 |
Longitud de taladro BL [mm] | 187 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|