- Productos
- Accesorios
- Accesorio de protección
- Tubos de protección para sensores de temperatura
- E37603
Tubo de protección para sensores de temperatura
E37603
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=50
Tubo de protección para sensores de temperatura
E37603
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=50
- Protección eficaz a prueba de fluidos agresivos y de velocidades de flujo muy elevadas
- Permite cambiar el sensor de temperatura sin necesidad de interrumpir el proceso
- Alta resistencia a la presión
- Sencilla conexión de proceso mediante adaptador
- Robusta carcasa de acero inoxidable compatible con las exigentes condiciones del entorno industrial
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | para sensores de temperatura EL = 50 mm | |
---|---|---|
Resistencia a la presión [bar] | 100 | |
Nota sobre la resistencia a la presión |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 98 |
---|---|
Materiales | inox (1.4571 / 316Ti) |
Conexión de sensores | Ø 6 mm |
Conexión de proceso | G 1/2 |
Longitud de instalación EL [mm] | 33 |
Longitud de taladro BL [mm] | 45 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|