- Productos
- Accesorios
- Accesorio de protección
- Tubos de protección para sensores de temperatura
- E37850
Tubo de protección para sensores de temperatura
E37850
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300
Tubo de protección para sensores de temperatura
E37850
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300
- Protección eficaz a prueba de fluidos agresivos y de velocidades de flujo muy elevadas
- Permite cambiar el sensor de temperatura sin necesidad de interrumpir el proceso
- Robusta carcasa de acero inoxidable muy resistente a la presión
- Conexión de proceso sencilla por medio de adaptadores para varilla
- Diseño apto para aplicaciones asépticas que cumple los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | para sensores de temperatura EL = 350 mm |
---|---|
Resistencia a la presión [bar] | 25 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 653 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L) |
Conexión de sensores | 1/2" NPS Ø 6 mm apto para G 1/2 y 1/2" NPT |
Conexión de proceso | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | ≤ 0,6 / - |
Longitud de instalación EL [mm] | 267 |
Longitud de taladro BL [mm] | 304,8 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|