• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorio de protección
  4. Tubos de protección para sensores de temperatura
  5. E37920

Tubo de protección para sensores de temperatura

E37920

THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=150

Tubo de protección para sensores de temperatura

E37920

THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=150

  • Protección eficaz a prueba de fluidos agresivos y de velocidades de flujo muy elevadas
  • Permite cambiar el sensor de temperatura sin necesidad de interrumpir el proceso
  • Robusta carcasa de acero inoxidable muy resistente a la presión
  • Conexión de proceso sencilla por medio de adaptadores para varilla
  • Diseño apto para aplicaciones asépticas que cumple los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
Precios de lista sin IVA
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Campo de aplicación
Versión para sensores de temperatura EL = 150 mm
Resistencia a la presión [bar] 25
Datos mecánicos
Peso [g] 392
Materiales inox (1.4404 / 316L)
Conexión de sensores 1/2" NPS Ø 6 mm apto para G 1/2 y 1/2" NPT
Conexión de proceso Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido ≤ 0,6 / -
Longitud de instalación EL [mm] 115
Longitud de taladro BL [mm] 152,4
Notas
Cantidad por pack 1 unid.