- Productos
- Accesorios
- Accesorio de protección
- Tubos de protección para sensores de temperatura
- E38395
Tubo de protección a soldar para sensores de temperatura
E38395
THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85
Tubo de protección a soldar para sensores de temperatura
E38395
THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85
- Protección eficaz a prueba de fluidos agresivos y de velocidades de flujo muy elevadas
- Permite cambiar el sensor de temperatura sin necesidad de interrumpir el proceso
- Alta resistencia a la presión
- Sencilla conexión de proceso mediante adaptador
- Diseño apto para aplicaciones asépticas que cumple los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | para sensores de temperatura EL = 83 mm |
---|---|
Resistencia a la presión [bar] | 160 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 58,3 |
---|---|
Materiales | 1.4435 (inox / 316L) |
Conexión de sensores | G 3/8 rosca interno Ø 3 mm |
Conexión de proceso | Racor a soldar Ø 12 mm |
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | < 0,4 / - |
Longitud de instalación EL [mm] | 70 |
Longitud de taladro BL [mm] | 83 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|