• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Prolongadores
  4. Prolongadores para cámaras en aplicaciones móviles
  5. E3M121

Prolongador

E3M121

MCI CONNECTION CABLE 1M

Prolongador

E3M121

MCI CONNECTION CABLE 1M

  • Conexión fiable de una unidad de iluminación a una cámara 3D móvil
  • Contactos dorados para la transmisión fiable de señales
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Característica especial Aptitud para cadenas portacables
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 25 AC / < 60 DC
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...105
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 59,25
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
Radio de curvatura para instalación fija ≥ 40 mm
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 1 m, TPU, negro