- Productos
- Sistemas de conexión
- Prolongadores
- Prolongadores para cámaras en aplicaciones móviles
- E3M124
Prolongador
E3M124
MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED
Prolongador
E3M124
MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Aptitud para cadenas portacables |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...105 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 90,7 | ||
---|---|---|---|
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 2 m, TPU, negro |