- Productos
- Sistemas de conexión
- Prolongadores
- Prolongadores para cámaras en aplicaciones móviles
- E3M132
Cable de conexión con conector hembra
E3M132
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M
Cable de conexión con conector hembra
E3M132
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M
- Conexión fiable de cámaras móviles con salida de vídeo
- Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 68 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 309,7 | ||
---|---|---|---|
Dimensiones [mm] | 15,5 x 15,5 x 43,9 | ||
Materiales | PUR | ||
Material del cuerpo | PUR | ||
Material de la tuerca | zinc conformado a presión | ||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PUR, negro, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm² |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión; Contactos: dorado |
---|