Reflector adhesivo
E3M142
REFLECTION TAPE IRF 1800 210X297MM
Reflector adhesivo
E3M142
REFLECTION TAPE IRF 1800 210X297MM
- Para el seguimiento automático de los vehículos que circulan delante
- Para el control sencillo y fiable de la distancia con cámaras 3D
- Compatible con el uso en aplicaciones móviles
- Supresión de las interferencias provocadas por la radiación solar directa
- Montaje sencillo por adherencia
Precios de lista sin IVA
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 30,2 |
---|---|
Superficie del reflector [mm] | 210 x 297 |
Materiales | microesferas de vidrio; film |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|