- Productos
- Sistemas de conexión
- Prolongadores
- Prolongadores para cámaras en aplicaciones móviles
- E3M152
Prolongador
E3M152
CONNECTION CABLE M12 11M
Prolongador
E3M152
CONNECTION CABLE M12 11M
- Conexión fiable de una cámara 3D para aplicaciones móviles a una pantalla
- Buena compatibilidad electromagnética gracias al cable apantallado
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Versión | para el sensor de visión 3D inteligente para aplicaciones móviles con salida de vídeo analógica PAL |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67; IP 69K |
Datos mecánicos
Peso [g] | 562,5 | ||
---|---|---|---|
Materiales | Carcasa: PUR; Junta de estanqueidad: FKM; pines de contacto: CuSn6 niquelado y estañado | ||
Material de la tuerca | inox (1.4305 / 303) | ||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; bloqueo: inox (1.4305 / 303) |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 11 m, negro, Ø 6 mm, apantallado; 3 x 0,25 mm² |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: inox (1.4305 / 303) |