• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Prolongadores
  4. Prolongadores para cámaras en aplicaciones móviles
  5. E3M153

Prolongador

E3M153

CONNECTION CABLE M12 16M

Prolongador

E3M153

CONNECTION CABLE M12 16M

  • Conexión fiable de una cámara 3D para aplicaciones móviles a una pantalla
  • Buena compatibilidad electromagnética gracias al cable apantallado
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Característica especial Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables
Versión para el sensor de visión 3D inteligente para aplicaciones móviles con salida de vídeo analógica PAL
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 25 AC / < 60 DC
Clase de protección III
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...80
Grado de protección IP 67; IP 69K
Datos mecánicos
Peso [g] 806,2
Materiales Carcasa: PUR; Junta de estanqueidad: FKM; pines de contacto: CuSn6 niquelado y estañado
Material de la tuerca inox (1.4305 / 303)
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
Radio de curvatura para instalación fija ≥ 60 mm
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; bloqueo: inox (1.4305 / 303)
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 16 m, negro, Ø 6 mm, apantallado; 3 x 0,25 mm²
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: inox (1.4305 / 303)