- Productos
- Sistemas de conexión
- Prolongadores
- Prolongadores para cámaras en aplicaciones móviles
- E3M159
Cable prolongador
E3M159
CONNECTION CABLE M12 5M EXT.
Cable prolongador
E3M159
CONNECTION CABLE M12 5M EXT.
- Para la conexión fiable de cámaras 3D para aplicaciones móviles
- Buena compatibilidad electromagnética gracias al cable apantallado
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Versión | Extensión para cables de conexión O3M, para el sensor 3D inteligente para aplicaciones móviles con salida de vídeo analógica PAL |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67; IP 69K |
Datos mecánicos
Peso [g] | 274,3 | ||
---|---|---|---|
Dimensiones [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,4 | ||
Materiales | Carcasa: PUR; Junta de estanqueidad: FKM; pines de contacto: CuSn6 niquelado y estañado | ||
Material de la tuerca | inox (1.4305 / 303) | ||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, TPU, negro, Ø 6 mm, apantallado; Impedancia 75 Ω |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: inox (1.4305 / 303) |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: inox (1.4305 / 303) |