- Productos
- Sistemas de conexión
- Prolongadores
- Prolongadores para cámaras en aplicaciones móviles
- E3M160
Prolongador
E3M160
VIDEO ADAPTER CABLE M12 CINCH
Prolongador
E3M160
VIDEO ADAPTER CABLE M12 CINCH
- Conexión fiable de cámaras móviles con salida de vídeo
- Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
- Para conectar un dispositivo de grabación de vídeo
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Versión | para el sensor de visión 3D inteligente para aplicaciones móviles con salida de vídeo analógica PAL |
Aplicación | para la conexión de una capturadora de vídeo |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 25 AC/DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...50 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 42,9 | ||
---|---|---|---|
Materiales | PUR negro | ||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 1 m, PUR, negro |
---|