Prolongador
E3R107
HFM Y CABLE 1 X S/S/M S/D/M A 0,30M
Prolongador
E3R107
HFM Y CABLE 1 X S/S/M S/D/M A 0,30M
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Atenuación [dB/m] | 1,6 |
Resistencia interna (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 %) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | -10...60 |
Grado de protección | IP 54 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 21,4 |
---|---|
Radio de curvatura mínimo [mm] | 16,5; (sencilla; 15 x 3,3 mm mín. 10 x diámetro del cable) |
Materiales | Carcasa: : PBT-GF20 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - cámara 2D/3D
Conector: 1 x HFM-Dual, recto |
Conexión eléctrica
Cable: 0,3 m, negro, Ø 3,3 mm |
Conexión eléctrica - Unidad de procesamiento de vídeo
Conector: 1 x HFM-Single, recto |