Prolongador
E3R111
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 10M
Prolongador
E3R111
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 10M
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Resistente a aceites | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Atenuación [dB/m] | 1,6 |
Resistencia interna (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 Ω) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | -10...60 |
Grado de protección | IP 54 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 660,4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiales | Cable: PUR negro | ||||||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Accesorios
Accesorios requeridos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conector: 2 x HF-Single, recto |
Conexión eléctrica
Cable: 10 m, negro, Ø 5,6 mm |