• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Adaptadores, conexión de proceso
  4. Adaptadores de montaje
  5. E40160

Racor para varilla a presión para sensores de proceso

E40160

CLAMP ADAPTER R1/2

Racor para varilla a presión para sensores de proceso

E40160

CLAMP ADAPTER R1/2

  • Para el montaje de sensores de caudal en tuberías
  • Montaje sencillo, rápido y seguro
  • Ajuste sencillo de la profundidad de inmersión del sensor
  • Resistencia muy fiable a la sobrepresión
  • Modelo de acero inoxidable muy robusto para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
  • reg31
Campo de aplicación
Versión para sensores de caudal Ø 10 mm
Aplicación para aplicaciones industriales
Instalación Racor para varilla a presión
Fluidos fluidos líquidos y gaseosos
Resistencia a la presión [bar] 300
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos
Peso [g] 80
Materiales Acero inoxidable
Conexión de sensores Ø 10 mm
Conexión de proceso conexión de rosca R 1/2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.