Anillo progresivo de fijación
E40260
COMPRESSION FITTING G3/4
Anillo progresivo de fijación
E40260
COMPRESSION FITTING G3/4
- Para el montaje sencillo y rápido de sensores de temperatura
- Ajuste muy cómodo de la profundidad de inmersión deseada del sensor
- Modelo de acero inoxidable muy robusto para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Alta resistencia a la presión
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Instalación | Anillo progresivo de fijación |
---|---|
Resistencia a la presión [bar] | 50 |
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Peso [g] | 159,3 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); Anillo sellante: FKM |
Conexión de sensores | Ø 8 mm |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 3/4 |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|