• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Adaptadores, conexión de proceso
  4. Adaptadores de montaje
  5. E40267

Anillo progresivo de fijación

E40267

COMPRESSION FITTING G1/2 METALLIC SEALIN

Anillo progresivo de fijación

E40267

COMPRESSION FITTING G1/2 METALLIC SEALIN

  • Para el montaje sencillo y rápido de sensores de temperatura
  • Ajuste muy cómodo de la profundidad de inmersión deseada del sensor
  • Modelo de acero inoxidable muy robusto para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Alta resistencia a la presión
Precios de lista sin IVA
  • acs
  • reg31
  • ktw
Campo de aplicación
Instalación Anillo progresivo de fijación
Resistencia a la presión [bar] 50
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos
Peso [g] 93,5
Materiales inox (1.4404 / 316L)
Par de apriete [Nm] 100
Conexión de sensores Ø 8 mm
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.