Campo de aplicación
Aplicación | para aplicaciones industriales |
---|---|
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos |
Resistencia a la presión [bar] | 100 |
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Peso [g] | 51,6 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L) |
Conexión de sensores | M18 x 1,5 rosca interno |
Conexión de proceso | conexión de rosca R 3/8 rosca exterior |
Profundidad de inmersión [mm] | 18; (Sondas de medida SID, SFD, TN) |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |