adaptador de proceso DIN11851
E40504
ADAPT DIN11851 DN65
adaptador de proceso DIN11851
E40504
ADAPT DIN11851 DN65
- Instalación en combinación con el caudalímetro aséptico (gama SMF)
- Para el montaje en tuberías
- Montaje sencillo, rápido y seguro
- Adaptador de acero inoxidable para los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
- Versión con abertura para fugas
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | para caudalímetro SMF | ||
---|---|---|---|
Aplicación | Industria alimentaria y de bebidas; aplicaciones asépticas | ||
Resistencia a la presión |
|
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Peso [g] | 4228,1 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L) |
Diámetro nominal | DN65 (2 1/2“) |
Conexión de sensores | brida de equipo específica de ifm |
Conexión de proceso | Racor DIN 11851 DIN 11851 |
Conexión de proceso apta para tuberías estándar | (DIN EN 10357 serie A); (DIN 11866 serie A); (DIN 11850 serie 2) |
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | Ra ≤ 0,4 µm |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 2 unid. |
---|