• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Adaptadores, conexión de proceso
  4. Adaptadores de montaje
  5. E43012

Racor para varilla a presión para sensores de proceso

E43012

MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16

Racor para varilla a presión para sensores de proceso

E43012

MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16

  • Para el montaje de sensores de nivel capacitivos en depósitos
  • Montaje sencillo, rápido y seguro
  • Ajuste muy cómodo de la profundidad de inmersión deseada del sensor
  • Modelo de acero inoxidable muy robusto para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión para sensores capacitivos de nivel LK, LI, LT, LL
Instalación Racor para varilla a presión
Resistencia a la presión [bar] 0,5
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...80
Datos mecánicos
Peso [g] 259
Dimensiones [mm] Ø 39 / L = 48
Materiales collarín: Acero inoxidable; Tuerca: Acero inoxidable; Casquillo distanciador: latón; anillo de fijación: FKM
Par de apriete [Nm] 6...9
Conexión de sensores Ø 16 mm
Conexión de proceso conexión de rosca 3/4" NPT rosca exterior
Notas
Cantidad por pack 1 unid.