• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Adaptadores, conexión de proceso
  4. Bridas planas para sensores de nivel
  5. E43201

Brida plana para sensores de nivel

E43201

FLANGE PLATE 73-90/G3/4

Brida plana para sensores de nivel

E43201

FLANGE PLATE 73-90/G3/4

  • Opcional para el funcionamiento de sensores de nivel con ondas radar guiadas
  • Montaje sencillo, rápido y económico en la tapa del depósito
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión para sensores de nivel LR
Instalación según DIN 24557
Presión del depósito [bar] -1...16
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...80
Datos mecánicos
Peso [g] 257,3
Tipo de montaje según DIN 24557
Materiales collarín: inox (1.4305 / 303); Junta de estanqueidad: NBR
Par de apriete [Nm] 6...9
Conexión de sensores conexión de rosca G 3/4 rosca interno
Conexión de proceso collarín Ø 90 mm
Notas
Cantidad por pack 1 unid.