• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Adaptadores, conexión de proceso
  4. Sondas para sensores de nivel LR
  5. E43203

Sonda para sensores de nivel

E43203

LR PROBE L240

Sonda para sensores de nivel

E43203

LR PROBE L240

  • Se necesita para el funcionamiento de sensores de nivel con ondas radar guiadas
  • Para el análisis fiable de fluidos acuosos
  • Adaptación a distintas alturas de depósito acortando la varilla de sonda
  • Compatible con emulsiones refrigerantes, productos de limpieza líquidos o agua muy sucia
  • Montaje sencillo, rápido y seguro
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión para sensores de nivel LR
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] 240
Datos mecánicos
Peso [g] 102,5
Materiales inox (1.4404 / 316L)
Par de apriete [Nm] 4
Notas
Cantidad por pack 1 unid.