Sonda para sensores de nivel
E43210
LR PROBE L1600
Sonda para sensores de nivel
E43210
LR PROBE L1600
- Se necesita para el funcionamiento de sensores de nivel con ondas radar guiadas
- Para el análisis fiable de fluidos acuosos
- Adaptación a distintas alturas de depósito acortando la varilla de sonda
- Compatible con emulsiones refrigerantes, productos de limpieza líquidos o agua muy sucia
- Montaje sencillo, rápido y seguro
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | para sensores de nivel LR |
---|
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] | 1600 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 695 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L) |
Par de apriete [Nm] | 4 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|