• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Adaptadores, conexión de proceso
  4. Tubos coaxiales para sensores de nivel
  5. E43214

Tubo coaxial para sensores de nivel

E43214

LR COAX TUBE G3/4 L1000

Tubo coaxial para sensores de nivel

E43214

LR COAX TUBE G3/4 L1000

  • Para el uso en fluidos de dielectricidad de baja frecuencia
  • Detección fiable de aceites y fluidos a base de aceite
  • Protección eficaz para evitar interferencias electromagnéticas
  • No es preciso respetar una distancia mínima con respecto a la pared del depósito
Precios de lista sin IVA
  • crn
Campo de aplicación
Versión para sensores de nivel LR
Temperatura del fluido [°C] -40...200
Resistencia a la presión [bar] 16
Resistencia al vacío [mbar] -1000
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] 16
Datos mecánicos
Peso [g] 570
Materiales Tubo coaxial: inox (1.4301 / 304); Junta de estanqueidad: NBR reforzado con fibra; pieza de centrado: PPS reforzado con fibra; abrazadera de fijación: inox (1.4310 / 301L)
Conexión de sensores conexión de rosca G 3/4 rosca interno
Conexión de proceso conexión de rosca G 3/4 rosca exterior
Longitud L [mm] 1000
Accesorios
Componentes incluidos
Junta de estanqueidad: 1
Accesorios (opcionales)
Pieza de centrado para tubos coaxiales: 1, E43222
Notas
Notas
En caso de utilización bajo condiciones DNV GL, es necesario montar una pieza de centrado adicional
Cantidad por pack 1 unid.