• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Adaptadores, conexión de proceso
  4. Tubos coaxiales para sensores de nivel
  5. E43218

Tubo coaxial para sensores de nivel

E43218

LR COAX TUBE NPT L450

Tubo coaxial para sensores de nivel

E43218

LR COAX TUBE NPT L450

  • Para el uso en fluidos de dielectricidad de baja frecuencia
  • Detección fiable de aceites y fluidos a base de aceite
  • Protección eficaz para evitar interferencias electromagnéticas
  • No es preciso respetar una distancia mínima con respecto a la pared del depósito
Precios de lista sin IVA
  • crn
Campo de aplicación
Versión para sensores de nivel LR
Temperatura del fluido [°C] -40...200
Resistencia a la presión [bar] 16
Resistencia al vacío [mbar] -1000
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] 16
Datos mecánicos
Peso [g] 299,5
Materiales Tubo coaxial: inox (1.4301 / 304); pieza de centrado: PPS reforzado con fibra; abrazadera de fijación: inox (1.4310 / 301L)
Conexión de sensores conexión de rosca G 3/4 rosca interno
Conexión de proceso conexión de rosca 3/4" NPT rosca exterior
Longitud L [mm] 450
Notas
Cantidad por pack 1 unid.