Racor a soldar para sensores de proceso
E43301
ADAPT G1/2-WELDING FOR PIPE
Racor a soldar para sensores de proceso
E43301
ADAPT G1/2-WELDING FOR PIPE
- Racor a soldar para sensores de proceso
- Para el uso en aplicaciones industriales e asépticas
- Modelo de acero inoxidable muy robusto para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Alta resistencia a la presión
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | para tuberías | |
---|---|---|
Resistencia a la presión [bar] | 50 | |
Nota sobre la resistencia a la presión |
|
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Peso [g] | 162 |
---|---|
Materiales | 1.4435 (inox / 316L) |
Conexión de sensores | G 1/2 junta cónica |
Conexión de proceso | Racor a soldar DN25 (29 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN |
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | 0,4 / 4 |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|