Adaptador de proceso Tri-Clamp
E43312
ADAPT G1/2-CLAMP (2") 3A
Adaptador de proceso Tri-Clamp
E43312
ADAPT G1/2-CLAMP (2") 3A
- Para el montaje de sensores de proceso en depósitos o tuberías
- Montaje sencillo, rápido y seguro
- Ideal para el uso en aplicaciones asépticas
- Adaptador de acero inoxidable para los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
- Alta resistencia a la presión
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | con abertura para fugas |
---|---|
Resistencia a la presión [bar] | 16 |
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] | 16 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 268 |
---|---|
Materiales | 1.4435 (inox / 316L) |
Conexión de sensores | G 1/2 junta cónica |
Conexión de proceso | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | 0,4 / 4 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|